ファクトリーサプライ用品技術窓口
日東電工
電気絶縁用脱鉛タイプビニールテープ No.21シリーズ【2~4個入り】
通常価格(税別):1514円~
通常出荷日:1日目
聖和精機
コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT40
通常価格(税別):21472円~
通常出荷日:3日目 ~
西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
通常価格(税別):18694円~
通常出荷日:7日目
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】
通常価格(税別):227円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
トラスコ中山
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:1日目 ~
ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
ハイロジック
通常価格(税別):3466円~
通常出荷日:9日目 ~
カスタム
黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示
カスタム
通常価格(税別):3953円~
通常出荷日:1日目
スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
スイデン
通常価格(税別):27608円~
通常出荷日:1日目 ~
日東電工
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
通常価格(税別):122円~
通常出荷日:在庫品1日目
スイデン
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
通常価格(税別):70631円~
通常出荷日:2日目 ~
【不快な冷気・隙間風をシャットアウトする】省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検...
詳細を確認
※内枠材の厚み9~16mmまで対応。
※金具を反対に取り付けると最大29mmまで対応できます。

注意:支持金具仕様は、公共建築協会認定品ではありません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,060円 ( 11,066円 ) | 4日目 |
10,060円 ( 11,066円 ) | 4日目 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 4日目 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 4日目 |
11,626円 ( 12,789円 ) | 4日目 |
11,626円 ( 12,789円 ) | 4日目 |
13,343円 ( 14,677円 ) | 4日目 |
13,343円 ( 14,677円 ) | 4日目 |
11,820円 ( 13,002円 ) | 4日目 |
11,820円 ( 13,002円 ) | 4日目 |
14,623円 ( 16,085円 ) | 4日目 |
14,623円 ( 16,085円 ) | 4日目 |

杉田エース
メーター点検口 AT型

杉田エース
SUSメーター点検口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
メーター点検口 Bタイプ 自閉式
0通常価格(税別):20,467円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

光
光 遮断熱シート
0通常価格(税別):3,174円

マキタ
コーナーノズル
5通常価格(税別):208円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

マキタ
充電式ファン
4.5通常価格(税別):8,956円~