ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュースイング(正面付タイプ)

通常単価(税別)
3,149円
税込単価
3,464円
通常出荷日:4日目

正面付タイプのサインプレート。

  • 用途
    無地
  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    80
  • サイズ(長手) (mm)
    266
  • 粘着・テープ
    無し
  • 仕様
    標示:カットシート
  • 材質
    アルミ押出型材・塩化ビニール樹脂
  • 板厚 (mm)
    15
  • 1P入数 (ヶ)
    1

型番:

NP4265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NP4265の仕様・寸法情報

用途
[無地] 無地
使用形体
ねじ固定
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
80
サイズ(長手)(mm)
266
粘着・テープ
無し
仕様
標示:カットシート
材質
アルミ押出型材・塩化ビニール樹脂
板厚(mm)
15
1P入数(ヶ)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP4265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,149円
( 3,464円 )
4日目

詳細情報

基本情報

正面付タイプのサインプレート。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュースイング(正面付タイプ)の型番NP4265のページです。 型番NP4265に関する仕様情報を記載しております。
ニュースイング(正面付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュースイング(正面付タイプ)
ユニプレート(サインプレート) 正面付
サインプレート 無地板
アルミ白無地板 894-54
点字シール(矢印)
KP268-T プレート 無地板テープ付
メーカー光光光アズワン光アズワン
通常価格3,149円2,492円2,258円14,613円576円286円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目8日目
用途無地無地無地無地案内・喚起文など-
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定貼る貼る
形状横型横型横型正方形正方形縦型
サイズ(短手)(mm)8070606006080
サイズ(長手)(mm)26625024060060260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました