ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

網戸用振れ止め YKK

網戸用振れ止め YKK YKKHHX0023
通常単価(税別)
1,156円
税込単価
1,272円
通常出荷日:4日目

●網戸用の振れ止めです。●適用:(YKK)K-600型網戸。

型番:

YKKHHX0023
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YKKHHX0023の仕様・寸法情報

種類
網戸用品
JANコード
4960983944837

商品情報

網戸用振れ止め YKK:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
YKKHHX0023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156円
( 1,272円 )
4日目

詳細情報

基本情報

●網戸用の振れ止めです。
●適用:(YKK)K-600型網戸。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

網戸用振れ止め YKKの型番YKKHHX0023のページです。 型番YKKHHX0023に関する仕様情報を記載しております。
網戸用振れ止め YKKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
網戸用振れ止め YKK
網戸用振れ止め(左右) トステム
アルミゴールドレール
戸先用振れ止めマグフロント
網戸ローラーPro
アルミV型レールツバ付(スベリ止め効果あり)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジック杉田エースハイロジックハイロジック
通常価格1,156円2,690円2,416円2,129円 -563円 -2,709円 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
種類網戸用品網戸用品レールガイド金具・振れ止め金具網戸用品レール
JANコード496098394483749609839448204960983270691---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました