17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドレール ローラータイプ底付

スライドレール ローラータイプ底付
通常単価(税別)
1,092円~1,303円
税込単価
1,201円~1,433円
通常出荷日:4日目

引き出しの底に取り付けるローラータイプのスライドレールです。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スライドレール ローラータイプ底付:関連画像

型番リスト

表示件数

レール長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
250
4960983729519
1個
300
4960983729526
1個
350
4960983729533
1個
400
4960983729540
1個
450
4960983729557
1個
500
4960983729564
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
4日目
1,188円
( 1,307円 )
4日目
1,226円
( 1,349円 )
4日目
1,258円
( 1,384円 )
4日目
1,283円
( 1,411円 )
4日目
1,303円
( 1,433円 )
4日目

詳細情報

基本情報

引き出しの底に取り付けるローラータイプのスライドレールです。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドレール ローラータイプ底付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール ローラータイプ底付
スライドレール ローラータイプ
LAMP アンダーマウント型レール セルフ&ソフトクロージング機構付 底付けタイプ
スライドレール ベアリングタイプ
スライドレール ロック付 C203
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 ステンレスタップ穴付タイプ
メーカーハイロジックアイワ金属スガツネ工業アイワ金属スガツネ工業ミスミ
通常価格1,092円-1,035円 -3,623円 -1,239円 -2,945円 -1,660円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スライド方式2段引2段引3段引3段引2段引3段引
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト