17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 入数(個)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クロームSカンフック【7~10個入り】

クロームSカンフック
通常単価(税別)
767円~792円
税込単価
844円~871円
通常出荷日:4日目

ディスプレイや収納に、いろいろ使えるSフックです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

クロームSカンフック:関連画像

型番リスト

表示件数

入数

(個)

JANコード

最小発注数量
10
4960983585252
1パック

10個入り

7
4960983585269
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
4日目
767円
( 844円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ディスプレイや収納に、いろいろ使えるSフックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロームSカンフックのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
清掃用具の吊り下げ
4
満足度:4.0
既製品のチェストハンガーに取り付けて使用、ハンガーのパイプ径が22φと取り付けにも丁度良いサイズでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロームSカンフック
クロームSフック(鉄)
クロームSカン 大
Sカンフック
リング(クローム)
ステンレス Sカンフック
メーカーハイロジックハイロジック光丸喜金属本社八幡ねじ水本機械製作所
通常価格767円-211円 -461円996円 -545円 -630円 -
通常出荷日4日目2日目〜4日目5日目4日目1日目
種類SカンSカンSカンフックリングカラビナ・スナップフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト