17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミスナップ

アルミスナップ
通常単価(税別)
588円~614円
税込単価
647円~675円
通常出荷日:4日目

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。爪を押し開け、スプリングの力によって閉じるア...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

アルミスナップ:関連画像

型番リスト

表示件数

色

サイズ

JANコード

最小発注数量
レッド
6mm
4960983158517
1個
グリーン
6mm
4960983158531
1個
ブルー
6mm
4960983158548
1個
パープル
6mm
4960983158555
1個
レッド
8mm
4960983158562
1個
ブラック
8mm
4960983158579
1個
グリーン
8mm
4960983158586
1個
ブルー
8mm
4960983158593
1個
パープル
8mm
4960983158609
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。
爪を押し開け、スプリングの力によって閉じるアルミスナップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミスナップ
スナップ フック
固定スナップ
チェーンスナップ
ステンレス チェーンスナップ
甲丸スナップ
メーカーハイロジック八幡ねじ丸喜金属本社杉田エースフジワラニッサチェイン
通常価格588円-1,139円 -1,063円 -1,290円 -1,194円 -227円 -
通常出荷日4日目4日目5日目4日目5日目2日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト