ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイヤーダイヤ

ワイヤーダイヤ DH645
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円
通常出荷日:4日目

ワイヤーなどを掛けるのに適した金具です。

型番:

DH645
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DH645の仕様・寸法情報

種類
フック
材質
スチール
JANコード
4960983156452
特記事項
フックタイプ

商品情報

ワイヤーダイヤ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
DH645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーなどを掛けるのに適した金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーダイヤの型番DH645のページです。 型番DH645に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーダイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーダイヤ
クロスラインフック
ステンレス シートアイストラップ
ステンレス スイベル
ユニクロ丸環ボルト内ネジ
ステンレス 丸カンスクリュー
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格588円748円588円 -963円 -550円780円 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目4日目3日目
種類フック座付き金具・アイプレートアイストラップスイベルマルカンボルトマルカンボルト
材質スチールスチールステンレスステンレス-ステンレス
JANコード49609831564524960983156377--4960983130551-
特記事項フックタイプ角型プレートタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました