ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クロスラインフック

クロスラインフック DH637
通常単価(税別)
748円
税込単価
823円
通常出荷日:4日目

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

型番:

DH637
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DH637の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
材質
スチール
JANコード
4960983156377
特記事項
角型プレートタイプ

商品情報

クロスラインフック:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
DH637
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスラインフックの型番DH637のページです。 型番DH637に関する仕様情報を記載しております。
クロスラインフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスラインフック
ワイヤーダイヤ
ユニクロワイヤクリップ
ユニクロタンバックル
クロームSフック(鉄)
D40KZ/D00KZスナップ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格748円588円525円 -639円 -211円 -601円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜2日目
種類座付き金具・アイプレートフックワイヤークリップターンバックルSカンスイベル・スナップ
材質スチールスチールユニクロユニクロ鉄亜鉛ダイガスト
JANコード49609831563774960983156452----
特記事項角型プレートタイプフックタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました