17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

161Z/202Z スナップ

161Z/202Z スナップ
通常単価(税別)
729円~875円
税込単価
802円~963円
通常出荷日:4日目

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

161Z/202Z スナップ:関連画像

型番リスト

表示件数

カラビナ・スナップフック詳細

サイズ

JANコード

品名

最小発注数量
ダブルフック
3-1/2
4960983156308
161Zスナップ
1個
ロックなし
5/8
4960983156339
202Zスナップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875円
( 963円 )
4日目
729円
( 802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

161Z/202Z スナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
161Z/202Z スナップ
回転Sフック
59Z/226Z/D226Z スナップ
D40KZ/D00KZスナップ
スナップ 5013GB/5024GB/5025GB
ステンレスヒル釘
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格729円-454円 -767円 -601円 -588円 -505円 -
通常出荷日4日目4日目2日目2日目4日目4日目
種類カラビナ・スナップフックSカンスイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップフック
材質亜鉛ダイガスト鉄亜鉛ダイガスト亜鉛ダイガスト亜鉛ステンレス
耐荷重(kg)302----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト