17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スナップ 5013GB/5024GB/5025GB

スナップ 5013GB/5024GB/5025GB
通常単価(税別)
588円~716円
税込単価
647円~788円
通常出荷日:4日目

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スナップ 5013GB/5024GB/5025GB:関連画像

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

特記事項

最小発注数量
12mm
4960983154427
5025GBスナップ
1個
9mm
4960983154458
5024GBスナップ
1個
12mm
4960983154465
5024GBスナップ
1個
12mm
4960983154489
5013GBスナップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップ 5013GB/5024GB/5025GBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップ 5013GB/5024GB/5025GB
161Z/202Z スナップ
D40KZ/D00KZスナップ
59Z/226Z/D226Z スナップ
鉄スプリングフック
パイプ部品 パイプSカン
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格588円-729円 -601円 -767円 -512円 -422円
通常出荷日4日目4日目2日目2日目2日目〜4日目
種類スイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップスイベル・スナップカラビナ・スナップフックSカン
材質亜鉛亜鉛ダイガスト亜鉛ダイガスト亜鉛ダイガストスチール鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート