ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニクロ丸環ボルト内ネジ

ユニクロ丸環ボルト内ネジ 13055
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円
通常出荷日:4日目

吊配管金具を取り付ける金具です。

型番:

13055
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13055の仕様・寸法情報

種類
マルカンボルト
サイズ
W3/8
JANコード
4960983130551
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
4日目

詳細情報

基本情報

吊配管金具を取り付ける金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニクロ丸環ボルト内ネジの型番13055のページです。 型番13055に関する仕様情報を記載しております。
ユニクロ丸環ボルト内ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ丸環ボルト内ネジ
クロスラインフック
ワイヤーダイヤ
丸カンボルト
ステンレス リングボルト(ミリネジ)
丸カンボルト(ステンレス製)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックフジワラ水本機械製作所トラスコ中山
通常価格550円748円588円1,152円 -1,036円 -1,105円 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目〜1日目
種類マルカンボルト座付き金具・アイプレートフックマルカンボルトマルカンボルトマルカンボルト
サイズW3/8-----
JANコード496098313055149609831563774960983156452---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました