17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 音速コンダクタンス

    0.5MPaの時の流量です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください 

    ~mm
  • オリフィス径(mm)

    ~mm
  • 接続方式

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ

通常単価(税別)
48,30266,774
税込単価
53,13273,451
通常出荷日:3日目~19日目

スプリングにより安定したシール機能。アルミボディの採用で軽量・コンパクト。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

音速コンダクタンス

オリフィス径

(mm)

接続方式

最小発注数量
5
17
NW16
1個
13
24
NW25
1個
43
39
NW40
1個
74
48
NW50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,302
( 53,132 )
4日目
51,589
( 56,748 )
3日目
62,770
( 69,047 )
19日目
66,774
( 73,451 )
5日目

詳細情報

基本情報

スプリングにより安定したシール機能。アルミボディの採用で軽量・コンパクト。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ
高真空用電磁弁HVBシリーズ
高真空用エアオペレイトバルブ AVBシリーズ
高真空用電磁弁HVB6・7-12シリーズ
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
高真空アングルバルブ(手動型)
メーカーCKDCKDCKDCKDコンサス入江工研
通常価格48,302--48,137 --22,859 -69,712 -
通常出荷日3日目〜7日目〜3日目〜7日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類手動真空弁高真空用電磁弁空操真空弁高真空用電磁弁手動真空弁手動真空弁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング