メカニカル部品技術窓口
CKD独自の成形べローズを採用した特殊構造で長寿命、高耐久性を実現しました。【特長】・高い信頼性と使い...
詳細を確認
| 項目 | AVB217 | AVB317 | AVB417 | AVB517 | AVB617 | AVB717 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 真空および不活性ガス | |||||
| 使用圧力 Pa(abs) | 1.3×10-6~1×105 | |||||
| 使用最大差圧 MPa | 0.1 | |||||
| 弁座漏れ Pa・m3/s(He) | 1.3×10-10以下 | |||||
| 外部漏れ Pa・m3/s(He) | 1.3×10-11以下 | |||||
| 耐圧力 MPa | 0.3 | |||||
| 流体温度 ℃ | 5~60(5~150) 注1 | |||||
| 周囲温度 ℃ | 0~60(凍結のないこと) | |||||
| オリフィス径 mm | φ17 | φ24 | φ39 | φ48 | φ68 | φ80 |
| コンダクタンス 注2 L/s | 5 | 13 | 43 | 74 | 166 | 242 |
| 接続方式 | NW16 | NW25 | NW40 | NW50 | NW63 | NW80 |
| 操作圧力 MPa | 0.4~0.6 | |||||
| 質量 kg | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 3.5 | 6.5 |
| JIS記号 | ![]() NC形 | |||||
注1:( )内は高温仕様タイプの場合です。
注2:コンダクタンスの値は、分子流域においての理論計算値であり、実測値ではありません。
注3:外部シール部のOリングには真空用グリースを塗布しています。
| 項目 | 無接点スイッチ | 有接点スイッチ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T2H・T2V | T3H・T3V | TOH・TOV | T5H・T5V | ETOH・ETOV | |
| 用途 | プログラマブル コントローラ専用 | リレー、プログラマブル コントローラ用 | リレー、プログラマブル コントローラ用 | プログラマブルコントローラ、 リレー、IC回路(ランプ無)、 直列接続用 | リレー、プログラマブル コントローラ用 |
| 電源電圧 | - | DC10~28V | - | - | - |
| 負荷電圧・電流 | DC10~30V、 5~20mA 注2 | DC30V以下、100mA以下 | DC12/24V 5~50mA AC100V 7~20mA | DC12/24V 50mA以下 AC100V 20mA以下 | DC12/24V 5~50mA AC110V 7~20mA |
| 消費電力 | - | DC24Vにて(ON)時l0mA以下 | - | - | - |
| 内部降下電圧 | 4V以下 | 0.5V以下 | 3V以下 | 0V | 2.4V以下 |
| ランプ | LED(ON時点灯) | - | LED(ON時点灯) | ||
| 漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 | 0mA | 0mA | 0mA |
| リード線長さ 注1 | 標準1m(耐油性ビニル キャブタイヤコード 2芯0.2mm2) | 標準1m(耐油性ビニル キャブタイヤコード 3芯0.2mm2) | 標準1m(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) | 標準1m(耐熱フッ素絶縁 キャブタイヤコード 2芯0.5mm2) | |
| 最大衝撃 | 980m/s2 | 294m/s2 | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて20MΩ以上 | DC500Vメガにて 100MΩ以上 | |||
| 絶縁耐圧 | AC1,000V 1分間印加にて異常なきこと | ||||
| 周囲温度 | -10~+60℃ | -10~+150℃ | |||
| 保護構造 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | ||||
| 質量 | 1m:18g 3m:49g 5m:80g | 44g | |||
注1:リード線長さは、オプションとして3m、5mも用意しております。
注2:上記の負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。
スイッチ使用周囲範囲が25℃より高い場合は20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)
注3:その他スイッチの使用上の注意事項につきましては、デジタルカタログ174~178ページをご参照ください。


| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | シリンダ(磁石内蔵) | - |
| 2 | Oリング | FKM |
| 3 | ボディ | A6063 |
| 4 | ベローズ | SUS316L |
| 5 | ロッド | SUS316L |
| 6 | Oリング | FKM |
| 7 | バルブディスクB | SUS316L |
| 8 | Oリング | FKM |
| 9 | 平座金 | SUS304 |
| 10 | ばね座金 | SUS304 |
| 11 | 六角ナット | SUS304 |
| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | シリンダ(磁石内蔵) | - |
| 2 | Oリング | FKM |
| 3 | ボディ | A6063 |
| 4 | ベローズ | ASL350 |
| 5 | ロッド | SUS304 |
| 6 | Oリング | FKM |
| 7 | バルブディスクB | SUS316L |
| 8 | Oリング | FKM |
| 9 | 平座金 | SUS304 |
| 10 | ばね座金 | SUS304 |
| 11 | 六角穴付きボルト | SUS304 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,137円 ( 52,951円 ) | 19日目 |
52,624円 ( 57,886円 ) | 19日目 |
55,549円 ( 61,104円 ) | 3日目 |
48,137円 ( 52,951円 ) | 19日目 |
53,412円 ( 58,753円 ) | 19日目 |
53,478円 ( 58,826円 ) | 3日目 |
52,624円 ( 57,886円 ) | 19日目 |
50,388円 ( 55,427円 ) | 19日目 |
69,821円 ( 76,803円 ) | 3日目 |
72,562円 ( 79,818円 ) | 19日目 |
82,513円 ( 90,764円 ) | 4日目 |
CKD独自の成形べローズを採用した特殊構造で長寿命、高耐久性を実現しました。
【特長】
・高い信頼性と使いやすさを備えた高真空バルブです
・アルミボディの採用で軽量、コンパクト
・半導体業界 高真空用 エアオペレイトバルブ NC形 複動形 二段形
【カタログはこちらをご参照ください】
P.93 高真空用 エアオペレイトバルブ NC形 AVB※17シリーズ
P.97 高真空用 エアオペレイトバルブ 複動形 AVB※37シリーズ
P.101 高真空用エアオペレイトバルブ 二段形AVB※47シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

VAT
高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)
0通常価格(税別):32,715円~

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

入江工研
高真空アングルバルブ(手動型)
5通常価格(税別):69,712円~

フジ・テクノロジー
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ
0通常価格(税別):81,029円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

CKD
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ
0通常価格(税別):46,488円~

CKD
真空レギュレータ VRA2000シリーズ
0通常価格(税別):14,929円~

SMC
電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ
0通常価格(税別):43,195円~