ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス(SUS304) ネジシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |


M-079の外観

M-080の外観
| 型番 | 仕様・タイプ | カラー | 材質 |
|---|---|---|---|
| M-079 | ●安全荷重:(木ネジ)8kg・(ピン)3kg。 | シルバー | ●樹脂。 |
| M-080 | ●安全荷重:(木ネジ)8kg・(ピン)3kg。 | ホワイト | ●樹脂。 |
ピンで簡単取付けできる、額縁を掛けるのに最適な石こうボード壁・木壁に使えるフック。
【特長】
・石こうボード壁には細いピンで、木壁・柱にはねじで、取付ける。
・安全荷重ピン固定3kg、ねじ固定6kg。
【用途】
・石こうボード壁でも、簡単安心に額縁を掛けられる。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円