ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折戸金物 PL-601 ガイド

型番:

17141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17141の仕様・寸法情報

特記事項
軸吊式
JANコード
4960983171417

商品情報

折戸金物 PL-601 ガイド:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
17141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

折戸用の案内ローラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折戸金物 PL-601 ガイドの型番17141のページです。 型番17141に関する仕様情報を記載しております。
折戸金物 PL-601 ガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折戸金物 PL-601 ガイド
折戸金物 PP-701 ピポット 上
折戸金物 PL-602 吊ガイド
折戸金物 ピポット 下
折戸金物 PS-501 ストップ
折戸金物 ブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格633円595円2,110円595円 -556円512円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特記事項軸吊式上側用-下調整用--
JANコード496098317141749609831714484960983171424-4960983171462-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート