17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折戸金物 ピポット 下

折戸金物 ピポット 下
通常単価(税別)
595円~1,047円
税込単価
655円~1,152円
通常出荷日:4日目

折戸用のピポットです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

折戸金物 ピポット 下:関連画像

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4960983171370
1個
4960983171387
1個
4960983171394
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595円
( 655円 )
4日目
595円
( 655円 )
4日目
1,047円
( 1,152円 )
4日目

詳細情報

基本情報

折戸用のピポットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折戸金物 ピポット 下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折戸金物 ピポット 下
折戸金物 PP-701 ピポット 上
折戸金物 PL-601 ガイド
折戸金物 ブラケット
折戸金物 ローラーピポット
折戸金物 PH-404 ヒンジ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格595円-595円633円512円 -1,354円926円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特記事項下調整用上側用軸吊式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト