ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
ヨコヅナ ロタ・鉄重量戸車 平型 |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |

【特長】サイズが2mのアートパネルなどのディスプレイに最適なフックレールです。
| 型番 | カラー | サイズ | JANコード |
|---|---|---|---|
| DFR2M | 木目 | 2m | 4960983582114 |
【特長】
サイズが2mのアートパネルなどのディスプレイに最適なフックレールです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック クリア
5通常価格(税別):645円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,295円

エスコ
マグネットフック(専用ハンガー付属)
0通常価格(税別):3,134円~

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

水本機械製作所
ステンレス プレートフック
0通常価格(税別):1,977円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円