17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ウイングレール

ウイングレール
通常単価(税別)
3,003円~5,802円
税込単価
3,303円~6,382円
通常出荷日:4日目

・網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズです。・リフォームにも最適な掘り込み不要の面付けレール...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ウイングレール:関連画像

型番リスト

表示件数

色

サイズ

JANコード

最小発注数量
ブロンズ
35mm×1820mm
4960983270394
1個
ナチュラル
35mm×1820mm
4960983270424
1個
オーク
35mm×1820mm
4960983270417
1個
ステンカラー
35mm×1820mm
4960983270516
1個
ブロンズ
66mm×1820mm
4960983270431
1個
ナチュラル
66mm×1820mm
4960983270462
1個
オーク
66mm×1820mm
4960983270455
1個
ステンカラー
66mm×1820mm
4960983270530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,003円
( 3,303円 )
4日目
4,214円
( 4,635円 )
4日目
4,214円
( 4,635円 )
4日目
3,003円
( 3,303円 )
4日目
3,768円
( 4,145円 )
4日目
5,802円
( 6,382円 )
4日目
5,802円
( 6,382円 )
4日目
3,857円
( 4,243円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズです。
・リフォームにも最適な掘り込み不要の面付けレールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウイングレールのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
引き戸レールの交換
5
満足度:5.0
66Wを購入しましたが、形状から戸車はU字でもV字でも使用可能でした。ビスも付属しておりますが、ドライバーサイズ1の大き...もっと読む
0人が参考にしています。
古い引き戸のレールの交換
5
満足度:5.0
交換前のレールよりも、軽くスムーズに動くようになった。 音も以前はキュルキュルとうるさかったのが非常に静かになった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイングレール
ガイドレール
ドアハンガー ガイドレール
バリアフリーレール
ミラクルレール
ドアハンガー “ニコ” ガイドレール
メーカーハイロジック杉田エースハイロジックハイロジックハイロジックHELM HELLAS
通常価格3,003円-2,716円 -3,136円 -5,024円 -2,371円 -4,699円 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目1日目〜
種類レールレールレールレールレールレール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト