17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

バリアフリーレール

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

バリアフリーレール:関連画像

型番リスト

表示件数

色

サイズ

JANコード

最小発注数量
ナチュラル
35mm×2000mm
4960983170182
1個
オーク
35mm×2000mm
4960983170199
1個
ナチュラル
66mm×2000mm
4960983170205
1個
オーク
66mm×2000mm
4960983170212
1個
ナチュラル
72mm×2000mm
4960983170229
1個
オーク
72mm×2000mm
4960983170236
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,024円
( 5,526円 )
4日目
5,024円
( 5,526円 )
4日目
6,191円
( 6,810円 )
4日目
6,191円
( 6,810円 )
4日目
6,446円
( 7,091円 )
4日目
6,446円
( 7,091円 )
4日目

詳細情報

基本情報

リフォームにも最適な掘り込み不要の面付けレールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアフリーレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアフリーレール
ドアハンガー ガイドレール
ドアハンガー プレート
ドアハンガー サイドカバー
ドアハンガー 横受一連
ドアハンガー エプロン
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格5,024円-3,136円 -1,551円525円 -869円 -1,386円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類レールレール吊金具レール取付金具レール取付金具吊金具
材質アルミ鉄鉄鉄鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト