17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

G-349
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-349の仕様・寸法情報

種類
文字(数字)合わせ錠
JANコード
4960983713495

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-349
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760円
( 3,036円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・キーのいらない便利な符号錠です。
・角型です。
・番号可変式です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型4桁幅広ツル長可変文字合セ錠の型番G-349のページです。 型番G-349に関する仕様情報を記載しております。
角型4桁幅広ツル長可変文字合セ錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型4桁幅広ツル長可変文字合セ錠
2500 ツル長錠
鍵付4段文字合せ錠
10角符号錠
丸形4段文字合せ錠
2045D シリンダーツル長錠
メーカーハイロジック清水ハイロジックハイロジックハイロジックヒナカ
通常価格2,760円1,028円 -3,602円2,218円 -1,602円869円 -
通常出荷日4日目4日目〜5日目2日目〜4日目4日目
種類文字(数字)合わせ錠南京錠文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠南京錠
JANコード4960983713495-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました