17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイタリウム南京錠 50mm 3本キー シャックルガードタイプ BP90RK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイタリウム南京錠 50mm 3本キー シャックルガードタイプ

販売終了

型番

BP90RK

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

南京錠 露出を抑えたシャックルガードタイプ
材質:本体:タイタリウム、シャックル:ステンレス鋼
属品:ピンシリンダーキー:3本
約25%減の軽量化を実現した新素材「タイタリウム」製ボディ
サビにくいステンレス鋼製シャックル
切断対策、太めの9.5mmシャックル
切断攻撃からシャックル(吊)を守るシャックルガードタイプ 安全稼働を実現するボールラッチシステム

指定中の仕様・寸法情報

種類
南京錠
サイズ(mm)
50
材質
特殊アルミニウム合金
特記事項
ピンシリンダーキー:3本
JANコード
4936053111027
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト