17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイタリウム南京錠 3本キー

タイタリウム南京錠 3本キー

通常単価(税別)
1,277円~2,716円
税込単価
1,405円~2,988円
通常出荷日:4日目

南京錠 南京錠の定番材質:本体:タイタリウム(特殊アルミニウム合金)、シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • 材質
    特殊アルミニウム合金
  • 特記事項
    ピンシリンダーキー:3本
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
20
4936053110907
1個
25
4936053110914
1個
30
4936053110921
1個
35
4936053110938
1個
40
4936053110945
1個
45
4936053110952
1個
50
4936053110969
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277円
( 1,405円 )
4日目
1,341円
( 1,475円 )
4日目
1,405円
( 1,546円 )
4日目
1,443円
( 1,587円 )
4日目
1,545円
( 1,700円 )
4日目
2,320円
( 2,552円 )
4日目
2,716円
( 2,988円 )
4日目

詳細情報

基本情報

南京錠 南京錠の定番
材質:本体:タイタリウム(特殊アルミニウム合金)、シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)
付属品:ピンシリンダーキー:3本
約30%減の軽量化を実現した新素材「タイタリウム」製ボディ
新技術「ナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキ」シャックル(吊)
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗する「ダブルラッチシステム」
切断に強い「焼き入れ鉄」シャックル
解錠後キーを抜いたまま施錠ができる「自動施錠(オートラッチ)」機構

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイタリウム南京錠 3本キーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイタリウム南京錠 3本キー
タイタリウム南京錠 吊長 3本キー
タイタリウム南京錠 50mm 3本キー シャックルガードタイプ
タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー
アクアセーフ BP70 3本キー
真鍮南京錠 BPT84MB 3本キー
メーカー日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス
通常価格1,277円-2,601円 -6,918円3,078円 -2,167円1,277円 -
通常出荷日4日目2日目〜4日目4日目4日目4日目〜
種類南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠
材質特殊アルミニウム合金特殊アルミニウム合金特殊アルミニウム合金特殊アルミニウム合金真鍮真鍮
特記事項ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:6本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト