17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアセーフ BP70 3本キー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクアセーフ BP70 3本キー

販売終了

型番

BP70/35-B

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

南京錠 めったに開けない場所に是非!
材質:本体:真鍮、カバーPU、シャックル:焼き入れ鉄[ナノプロテクト]、カバー:PE
付属品:ピンシリンダーキー:3本
切断に強い焼き入れ鉄シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適
さまざまな場所で使用可能な吊長タイプ
設置対象の雰囲気を損なわないデザイン
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守る鍵穴カバー付き
ありそうでなかったコンパクトサイズめったにあけなくてもしっかり動きます。チェーン、ロッカー、ツールボックスなどの施錠。年に数回の使用でも安定して動きます。様々な場面で使用可能なツル長タイプです。設置対象の雰囲気を損なわないデザインです。切断に強い焼入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)です。水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守る鍵穴カバー付きです。
●サイズ:35mm。●シャックル径:6.5mm。●色:イエロー・ブラック。●本体:真鍮・本体カバー:PU。●シャックル:焼入れ鉄・シャックルカバー:PE。

指定中の仕様・寸法情報

種類
南京錠
サイズ(mm)
35
材質
真鍮
ブラック
特記事項
ピンシリンダーキー:3本
JANコード
4936053110105

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト