17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアセーフ BP70IB 45mm 3本キー

通常単価(税別)
2,664円
税込単価
2,930円
通常出荷日:4日目

南京錠 めったに開けなくてもしっかり動く、長期安定タイプ材質:本体:真鍮、カバーPU、シャックル:ステ...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • サイズ (mm)
    45
  • 材質
    真鍮
  • 色
    ブルー・ブラック
  • 特記事項
    ピンシリンダーキー:3本
  • JANコード
    4936053110068

型番:

BP70IB/45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BP70IB/45の仕様・寸法情報

種類
南京錠
サイズ(mm)
45
材質
真鍮
色
ブルー・ブラック
特記事項
ピンシリンダーキー:3本
JANコード
4936053110068

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP70IB/45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,664円
( 2,930円 )
4日目

詳細情報

基本情報

南京錠 めったに開けなくてもしっかり動く、長期安定タイプ
材質:本体:真鍮、カバーPU、シャックル:ステンレス鋼、カバー:PE
付属品:ピンシリンダーキー:3本
年に数回の使用でも安定した動き
倉庫・裏口・点検口などめったに使用しない場所のロックに最適
サビにくく強度の高いステンレス鋼製シャックル
内部に入った水を外に出す排水溝付き
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守る鍵穴カバー付き
精密なピンタンブラーシリンダー採用めったにあけなくてもしっかり動きます。倉庫、裏口、門扉、点検口などめったに使用しない場所の施錠。年に数回の使用でも安定して動きます。サビにくく強度の高いステンレス鋼製シャックルです。内部に入った水を外に出す排水溝付きです。水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守る鍵穴カバー付きです。精密なピンタンブラーシリンダーを採用しています。
●サイズ:45mm。●シャックル径:8mm。●色:ブルー・ブラック。●本体:真鍮・本体カバー:PU。●シャックル:ステンレス鋼・シャックルカバー:PE。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアセーフ BP70IB 45mm 3本キーの型番BP70IB/45のページです。 型番BP70IB/45に関する仕様情報を記載しております。
アクアセーフ BP70IB 45mm 3本キーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアセーフ BP70IB 45mm 3本キー
アクアセーフ BP70 3本キー
真鍮南京錠 BPEC75IB 40mm 3本キー
タイタリウム南京錠 50mm 3本キー シャックルガードタイプ
真鍮南京錠 BPT84MB 3本キー
タイタリウム南京錠 3本キー
メーカー日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス
通常価格2,664円2,167円3,411円6,918円1,277円 -1,277円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
種類南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠
サイズ(mm)45354050--
材質真鍮真鍮真鍮特殊アルミニウム合金真鍮特殊アルミニウム合金
色ブルー・ブラック---真鍮色・ブラック-
特記事項ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました