17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真鍮南京錠 BPEC75IB 40mm 3本キー BPEC75IB/40

真鍮南京錠 BPEC75IB 40mm 3本キー

通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円
通常出荷日:4日目

サビに強い、ステンレス鋼製シャックル南京錠。南京錠材質:本体:真鍮(メッキ仕上げ)、シャックル:ステン...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • サイズ (mm)
    40
  • 材質
    真鍮
  • 特記事項
    ピンシリンダーキー:3本
  • JANコード
    4936053110020

型番:

BPEC75IB/40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BPEC75IB/40の仕様・寸法情報

種類
南京錠
サイズ(mm)
40
材質
真鍮
特記事項
ピンシリンダーキー:3本
JANコード
4936053110020
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPEC75IB/40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,411円
( 3,752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

サビに強い、ステンレス鋼製シャックル南京錠。
南京錠材質:本体:真鍮(メッキ仕上げ)、シャックル:ステンレス鋼。
付属品:ディンプルシリンダーキー:3本。
【特長】
・精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上。
・圧倒的なカギ番号違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
・安定可動を実現するボールラッチ構造。
・施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
・設置対象の雰囲気を損なわないデザイン。
・本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ。「キーナンバー無刻印設計」
・ボールラッチシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真鍮南京錠 BPEC75IB 40mm 3本キーの型番BPEC75IB/40のページです。 型番BPEC75IB/40に関する仕様情報を記載しております。
真鍮南京錠 BPEC75IB 40mm 3本キーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮南京錠 BPEC75IB 40mm 3本キー
アクアセーフ BP70IB 45mm 3本キー
タイタリウム南京錠 50mm 3本キー シャックルガードタイプ
アクアセーフ BP70 3本キー
真鍮南京錠 BPT84MB 3本キー
タイタリウム南京錠 3本キー
メーカー日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス日本ロックサービス
通常価格3,411円2,664円6,918円2,167円1,277円 -1,277円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
種類南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠
サイズ(mm)40455035--
材質真鍮真鍮特殊アルミニウム合金真鍮真鍮特殊アルミニウム合金
特記事項ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:3本
JANコード493605311002049360531100684936053111027---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました