17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真鍮南京錠 BPT84MB 3本キー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真鍮南京錠 BPT84MB 3本キー

販売終了

型番

BPT84MB/15L

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

南京錠 南京錠のスタンダード材質:本体:真鍮※ムク、カバー:ABS、シャックル:真鍮
付属品:ピンシリンダーキー:3本
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
精密なピンタンブラーシリンダー採用
設置対象物にキズを付けにくい樹脂製保護カバータイプ
独特なデザインにより一般的な真鍮南京錠との識別に最適
世界110カ国以上で認められた世界最高品質の南京錠です。倉庫、コンテナ、物置き、門扉・ゲート、ポスト、ゲタ箱等の施錠。本体は真鍮のムク製で、真鍮製のツルとともにバージン材のみを使用し、再生材は一切使われていません。不正解錠防止の為、本体にキーナンバーの刻印はありません(キー側にナンバー刻印あり)。キズを付けにくい樹脂製保護カバータイプです。
●サイズ:15/20/30mm。●シャックル径:3/3.5/5mm。●色:真鍮色・ブラック。●本体:真鍮(ムク)。●シャックル:真鍮。

指定中の仕様・寸法情報

種類
南京錠
サイズ(mm)
15
材質
真鍮
真鍮色・ブラック
特記事項
ピンシリンダーキー:3本
JANコード
4936053102117

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト