17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

S 前蓋用ステー

S 前蓋用ステー
通常単価(税別)
875円~1,067円
税込単価
963円~1,174円
通常出荷日:4日目

キャビネットなどの前蓋の保持に便利なステーです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

S 前蓋用ステー:関連画像

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

最小発注数量
4960983171820
1個
4960983171813
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875円
( 963円 )
4日目
1,067円
( 1,174円 )
4日目

詳細情報

基本情報

キャビネットなどの前蓋の保持に便利なステーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S 前蓋用ステーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S 前蓋用ステー
オーディオ金物 ステー(右左兼用)
ステー(前蓋用)
前蓋用ステー_S-34
ステンレス前蓋用ステー B-1458
前蓋用ステー S-35 下開き
メーカーハイロジックハイロジックエスコスガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格875円-1,028円1,072円 -527円948円 -591円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
仕様入数:1個左右兼用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト