17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 仕様

  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LP戸車 ステン枠【2個入り】

LP戸車 ステン枠
通常単価(税別)
1,022円~1,328円
税込単価
1,124円~1,461円
通常出荷日:4日目

●タイプ:丸  甲丸レールを走る一般的な丸型の戸車です●タイプ:平  敷居の上を走る平型の戸車です

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

LP戸車 ステン枠:関連画像

型番リスト

表示件数

仕様

外径

(mm)

最小発注数量
丸型
30
1パック

2個入り

平型
30
1パック

2個入り

丸型
36
1パック

2個入り

平型
36
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169円
( 1,286円 )
4日目
1,022円
( 1,124円 )
4日目
1,328円
( 1,461円 )
4日目
1,175円
( 1,293円 )
4日目

詳細情報

基本情報

●タイプ:丸  甲丸レールを走る一般的な丸型の戸車です
●タイプ:平  敷居の上を走る平型の戸車です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LP戸車 ステン枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LP戸車 ステン枠
ステン戸車
LP鉄枠戸車
静音高機能戸車ステン枠
ショウレックス戸車 鉄枠
ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
メーカーハイロジック八幡ねじハイロジックハイロジックヨコヅナトラスコ中山
通常価格1,022円-1,595円 -709円 -1,009円 -408円2,757円 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目1日目
枠材質ステンレスステンレス鋳鉄ステンレススチールステンレス
耐荷重(kg)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト