17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SB-24 Sバー24(角)/NSC-24 Sバーキャップ CR

SB-24 Sバー24(角)/NSC-24 Sバーキャップ CR
通常単価(税別)
525円~2,645円
税込単価
578円~2,910円
通常出荷日:4日目

シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。NSC24SCR:角バーSB-24の両端処理用キャップです。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

SB-24 Sバー24(角)/NSC-24 Sバーキャップ CR:関連画像

型番リスト

表示件数

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類

適用パイプサイズ

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

品名

特記事項

最小発注数量
ブラケット・アクセサリー
14×24
-
4960983983638
NSC-24 Sバーキャップ CR
SB-24用
1個
手摺・パイプ
-
1200
4960983983669
SB-24 Sバー24(角)1200CR
-
1個
手摺・パイプ
-
600
4960983983645
SB-24 Sバー24(角) 600CR
-
1個
手摺・パイプ
-
900
4960983983652
SB-24 Sバー24(角) 900CR
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
4日目
2,645円
( 2,910円 )
4日目
1,347円
( 1,482円 )
4日目
2,244円
( 2,468円 )
4日目

詳細情報

基本情報

シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。
NSC24SCR:角バーSB-24の両端処理用キャップです。
仕上:クローム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SB-24 Sバー24(角)/NSC-24 Sバーキャップ CRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SB-24 Sバー24(角)/NSC-24 Sバーキャップ CR
HB-25バースチール25丸/FLD-25 ロコキャップデコ CR
ED-F35 エレガント フレキシブルジョイント
FD-E35 ファイン エンドブラケット
フレキシブルジョイント脱着タイプ
ステンレスロングキャップ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格525円-588円 -2,377円1,252円2,409円1,286円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
表面処理仕上:クローム仕上:クロームアクリル焼付塗装アクリル焼付塗装本体仕上:アクリル焼付塗装仕上:電解研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト