17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

HB-25バースチール25丸/FLD-25 ロコキャップデコ CR

HB-25バースチール25丸/FLD-25 ロコキャップデコ CR
通常単価(税別)
588円~2,371円
税込単価
647円~2,608円
通常出荷日:4日目

シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。FLD25CR:ハンガー陳列用パイプのエンドキャップです。仕...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

HB-25バースチール25丸/FLD-25 ロコキャップデコ CR:関連画像

型番リスト

表示件数

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類

長さ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
ブラケット・アクセサリー
-
4960983983621
FLD-25 ロコキャップデコ CR
1個
手摺・パイプ
1220
4960983983614
HB-25バースチール25丸1220CR
1個
手摺・パイプ
620
4960983983591
HB-25バースチール25丸 620CR
1個
手摺・パイプ
920
4960983983607
HB-25バースチール25丸 920CR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
1,220円
( 1,342円 )
4日目
1,918円
( 2,110円 )
4日目

詳細情報

基本情報

シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツです。
FLD25CR:ハンガー陳列用パイプのエンドキャップです。
仕上:クローム。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HB-25バースチール25丸/FLD-25 ロコキャップデコ CRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HB-25バースチール25丸/FLD-25 ロコキャップデコ CR
SB-24 Sバー24(角)/NSC-24 Sバーキャップ CR
FD-KF35 ファイン 首振ブラケット
FD-T35 ファイン 直付ブラケット
FD-CJ35 ファイン T型ジョイント
パイプ部品 二重ソケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格588円-525円 -1,016円748円 -869円818円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
表面処理仕上:クローム仕上:クロームアクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装クロムメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト