17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

どこでも手摺

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

どこでも手摺

販売終了

型番

97270

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・抗菌樹脂製の手すりで、安心して浴室やトイレなど水周りでご使用いただけます
・取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます
・手摺直径:32mm

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
抗菌樹脂製
直径(mm)
32
長さ(mm)
400
JANコード
4960983972700
品名
どこでも手摺 400mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト