ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

L型手摺 ディンプル

L型手摺 ディンプル 97266
通常単価(税別)
7,899円
税込単価
8,689円
通常出荷日:4日目

使用場所に合わせて、どちらの向きでも取り付けることができます●サイズ:700×600mm●手摺直径:3...

詳細を確認

型番:

97266
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97266の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
直径(mm)
35
長さ(mm)
700×600
JANコード
4960983972663
品名
L型手摺 ディンプル 700*600mm
-
-

商品情報

L型手摺 ディンプル:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
97266
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,899円
( 8,689円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用場所に合わせて、どちらの向きでも取り付けることができます

●サイズ:700×600mm
●手摺直径:35mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型手摺 ディンプルの型番97266のページです。 型番97266に関する仕様情報を記載しております。
L型手摺 ディンプルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型手摺 ディンプル
お助けボー3.6m ライト ブラケット
エンドブラケット
フレキシブルジョイント
縦横兼用手摺 ディンプル
パイプ部品 パイプソケット(U型)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格7,899円8,933円2,116円2,818円3,921円 -933円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
直径(mm)3533--35-
長さ(mm)700×6003600---68
JANコード4960983972663496098397299149609839708984960983970928--
品名L型手摺 ディンプル 700*600mmお助けボー3.6m ライト ブラケット5個入エンドブラケット クロームフレキシブルジョイント クローム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート