17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

縦横兼用手摺 ディンプル

縦横兼用手摺 ディンプル
通常単価(税別)
3,921円~4,916円
税込単価
4,313円~5,408円
通常出荷日:4日目

使用場所に合わせて縦・横どちらの向きでも取り付けることができます●手摺直径:35mm

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

縦横兼用手摺 ディンプル:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
400
4960983972632
縦横兼用手摺 ディンプル 400mm
1個
600
4960983972649
縦横兼用手摺 ディンプル 600mm
1個
800
4960983972656
縦横兼用手摺 ディンプル 800mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,921円
( 4,313円 )
4日目
4,418円
( 4,860円 )
4日目
4,916円
( 5,408円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用場所に合わせて縦・横どちらの向きでも取り付けることができます

●手摺直径:35mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦横兼用手摺 ディンプルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦横兼用手摺 ディンプル
L型手摺 ディンプル
どこでも手摺
DG お助けぼーにぎりやす手すり
お助けボー3.6m ライト ブラケット
お助けぼ~ ミニ
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格3,921円-7,899円3,659円 -4,087円 -8,933円1,590円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
直径(mm)35353228×353335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト