17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FD-CJ35 ファイン T型ジョイント

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FD-CJ35 ファイン T型ジョイント

販売終了

型番

097122

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします

●サイズ:径35mm用
●カラー:シルバー・ゴールド
●材質:亜鉛ダイカスト 本体仕上:アクリル焼付塗装
●使用ネジ:丸皿+足割TP3×20 2本

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
亜鉛ダイカスト
カラー
シルバー
適用パイプサイズ(mm)
35
表面処理
アクリル焼付塗装
JANコード
4960983971222
品名
FD-CJ35-SS ファイン T型ジョイント シルバー
特記事項
使用ネジ:丸皿+足割TP3×20 2本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト