17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

FD-E35 ファイン エンドブラケット

FD-E35 ファイン エンドブラケット
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:4日目

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします●サイズ:径35mm用●...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

FD-E35 ファイン エンドブラケット:関連画像

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

品名

最小発注数量
シルバー
4960983971079
FD-E35-SS ファイン エンドブラケット シルバー
1個
ゴールド
4960983971086
FD-E35-GG ファイン エンドブラケット ゴールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
4日目
1,252円
( 1,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします

●サイズ:径35mm用
●カラー:シルバー・ゴールド
●材質:本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 本体仕上:アクリル焼付塗装 
●使用ネジ:ナベ+足割TP3×25 2本 ナベ+足割TP4x40 4本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FD-E35 ファイン エンドブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FD-E35 ファイン エンドブラケット
FD-EP35 ファイン エンドベース
FD-C35 ファイン コーナーブラケット
FD-T35 ファイン 直付ブラケット
FD-K35 ファイン 壁付ブラケット
FD-BE35 ファイン ベースエンドブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,252円869円2,110円748円 -748円 -1,016円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂
適用パイプサイズ(mm)353535353535
表面処理アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装本体仕上:アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装
特記事項使用ネジ:ナベ+足割TP3×25 2本 ナベ+足割TP4x40 4本使用ネジ:丸皿+足割TP3.5×40 2本  バインド+足割TP3×20 2本使用ネジ:ナベ+足割TP3×25 4本 ナベ+足割TP4x40 2本使用ネジ:丸皿+足割TP3×20 2本  ナベ+足割TP4×40 4本使用ネジ:丸皿+足割TP3×20 2本  ナベ+足割TP4×40 4本使用ネジ:ナベ+足割TP3×25 3本 ナベ+足割TP4x40 4本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト