ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フレキシブルジョイント

フレキシブルジョイント 97092
通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円
通常出荷日:4日目

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします●サイズ:径35mm用●...

詳細を確認

型番:

97092
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97092の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
カラー
クローム
適用パイプサイズ(mm)
35
JANコード
4960983970928
品名
フレキシブルジョイント クローム
-
-

商品情報

フレキシブルジョイント:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
97092
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818円
( 3,100円 )
4日目

詳細情報

基本情報

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします

●サイズ:径35mm用
●カラー:ホワイト・ブラック・クローム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルジョイントの型番97092のページです。 型番97092に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルジョイント
エンドブラケット
お助けボー3.6m ライト ブラケット
直付ブラケット
L型手摺 ディンプル
壁付ブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格2,818円2,116円8,933円1,035円 -7,899円1,035円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
カラークロームクロームライトオーククローム-クローム
適用パイプサイズ(mm)3535-35-35
JANコード496098397092849609839708984960983972991-4960983972663-
品名フレキシブルジョイント クロームエンドブラケット クロームお助けボー3.6m ライト ブラケット5個入-L型手摺 ディンプル 700*600mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました