17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

壁付ブラケット【1~12個入り】

壁付ブラケット
通常単価(税別)
1,035円~9,060円
税込単価
1,139円~9,966円
通常出荷日:4日目

スリムでスタイリッシュなプロポーション 洗練された美しいラインを持つスマートな力強さ転倒や転落事故を防...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

壁付ブラケット:関連画像

型番リスト

表示件数

JANコード

品名

最小発注数量
4960983970805
壁付ブラケット クローム 12個入
1パック

12個入り

4960983970836
壁付ブラケット クローム
1個
4960983971468
壁付ブラケット クローム 4個入
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,060円
( 9,966円 )
4日目
1,035円
( 1,139円 )
4日目
3,513円
( 3,864円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリムでスタイリッシュなプロポーション 洗練された美しいラインを持つスマートな力強さ
転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします

●対応手すり棒径: 35mm/取付高:55mm
●カラー:ホワイト・ブラック・クローム
●材質:本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 本体仕上:アクリル焼付塗装 
●使用ネジ:丸皿+足割TP3×20 2本/ナベ+足割TP4x40 4本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁付ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁付ブラケット
直付ブラケット
壁付ブラケット脱着タイプ
FD-K35 ファイン 壁付ブラケット
直付ブラケット脱着タイプ
FD-T35 ファイン 直付ブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,035円-1,035円 -971円 -748円 -971円 -748円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂
カラークロームクローム----
適用パイプサイズ(mm)353535353535
表面処理本体仕上:アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装本体仕上:アクリル焼付塗装本体仕上:アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト