17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フレキシブルジョイント脱着タイプ

フレキシブルジョイント脱着タイプ
通常単価(税別)
2,409円
税込単価
2,650円
通常出荷日:4日目

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします●サイズ:径35mm用●...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

フレキシブルジョイント脱着タイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

品名

最小発注数量
シルバー
4960983970713
フレキシブルジョイント脱着タイプ シルバー
1個
ゴールド
4960983970720
フレキシブルジョイント脱着タイプ ゴールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,409円
( 2,650円 )
4日目
2,409円
( 2,650円 )
4日目

詳細情報

基本情報

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします

●サイズ:径35mm用
●カラー:シルバー・ゴールド
●材質: 本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト 本体仕上: アクリル焼付塗装
●使用ネジ:丸皿+TP3×16 4本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルジョイント脱着タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルジョイント脱着タイプ
直付ブラケット脱着タイプ
壁付ブラケット脱着タイプ
ED-F35 エレガント フレキシブルジョイント
FD-R35 ファイン フレキシブルコーナー
FD-CJ35 ファイン T型ジョイント
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格2,409円971円 -971円 -2,377円1,468円869円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂 座金:亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
適用パイプサイズ(mm)353535353535
表面処理本体仕上:アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装本体仕上:アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装
特記事項使用ネジ:丸皿+TP3×16 4本使用ネジ:皿+TP4×50 2本  皿+足割TP3×20 2本使用ネジ:皿+TP4×50 4本  皿+足割TP3×20 2本使用ネジ:丸皿+TP3×16 4本使用ネジ:丸皿+TP3×16 2本使用ネジ:丸皿+足割TP3×20 2本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト