ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適用パイプサイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチパイプサポート【2個入り】

ワンタッチパイプサポート N820
通常単価(税別)
2,148円
税込単価
2,363円
通常出荷日:4日目

パイプの取り付けに便利なブラケットです。

型番:

N820
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

N820の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
適用パイプサイズ(mm)
32
JANコード
4960983718209
品名
ワンタッチパイプサポート 32mm

商品情報

ワンタッチパイプサポート:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
N820

適用パイプサイズ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
32
4960983718209
ワンタッチパイプサポート 32mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148円
( 2,363円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なブラケットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチパイプサポートの型番N820のページです。 型番N820に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチパイプサポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパイプサポート
クロームブラケット
お助けぼ~ ミニ
横受 Nシリーズ
ソケット ビス穴 3
手すり いたわりエコ手すりディンプル
メーカーハイロジックSOL(清水)ハイロジックハイロジック杉田エースSOL(清水)
通常価格2,148円558円 -1,590円576円 -410円 -4,319円 -
通常出荷日4日目1日目4日目3日目〜3日目〜1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました