17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用パイプサイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンソケット【2個入り】

ステンソケット
通常単価(税別)
633円~1,003円
税込単価
696円~1,103円
通常出荷日:4日目

パイプの取り付けに便利なソケットです。材質:ステンレス。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用パイプサイズ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
19
4960983371107
ステンソケット 19mm
1パック

2個入り

25
4960983371114
ステンソケット 25mm
1パック

2個入り

32
4960983371121
ステンソケット 32mm
1パック

2個入り

38
4960983371138
ステンソケット 38mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目
678円
( 746円 )
4日目
850円
( 935円 )
4日目
1,003円
( 1,103円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なソケットです。
材質:ステンレス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンソケット
パイプ部品 ステンソケット
どこでも手摺
お助けぼ~ ステンレス手摺
パイプ部品 ステンレス ロングブラケット 片
お助けぼ~ 横型固定ブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格633円-773円 -3,659円 -5,604円 -1,914円 -1,424円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目在庫品1日目〜4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質ステンレスステンレス抗菌樹脂製SUS304(18-8)ステンレス ネジ/ステンレスSUS304ステンレス亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト