17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用パイプサイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チーズ

チーズ
通常単価(税別)
767円~1,118円
税込単価
844円~1,230円
通常出荷日:4日目

パイプの取り付けに便利なブラケットです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

チーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

適用パイプサイズ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
19
4960983370421
チーズ 19mm
1個
25
4960983370438
チーズ 25mm
1個
32
4960983370445
チーズ 32mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
4日目
984円
( 1,082円 )
4日目
1,118円
( 1,230円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なブラケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チーズ
パイプ部品 チーズ
チーズ回転止
室内部材 チーズ
チーズ 221-530・221-532・221-533・221-534
パイプ部品 首長ブラケット(止)
メーカーハイロジックハイロジック杉田エース八幡ねじ杉田エースハイロジック
通常価格767円-875円 -993円 -833円 -729円 -607円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目3日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト