17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用パイプサイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイプ・手摺り・バリアフリー用ソケット

パイプ・手摺り・バリアフリー用ソケット
通常単価(税別)
429円~703円
税込単価
472円~773円
通常出荷日:4日目

パイプの取り付けに便利なソケットです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

適用パイプサイズ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
10
4960983370292
ソケット 10mm
1個
13
4960983370308
ソケット 13mm
1個
16
4960983370315
ソケット 16mm
1個
19
4960983370322
ソケット 19mm
1個
25
4960983370339
ソケット 25mm
1個
32
4960983370346
ソケット 32mm
1個
38
4960983370353
ソケット 38mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429円
( 472円 )
4日目
435円
( 479円 )
4日目
448円
( 493円 )
4日目
473円
( 520円 )
4日目
518円
( 570円 )
4日目
563円
( 619円 )
4日目
703円
( 773円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ・手摺り・バリアフリー用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・手摺り・バリアフリー用ソケット
パイプ・手摺り・バリアフリー用ブラケット
パイプソケット
パイプ部品 パイプソケット
パイプ部品 ソケット
パイプ部品 パイプソケット(U型)
メーカーハイロジックハイロジック杉田エースハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格429円-486円 -780円933円607円 -933円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト