メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

タングレスインサート スライディングTハンドル ソケットレンチ

通常単価(税別)
2,253円~2,323円
税込単価
2,478円~2,555円
通常出荷日:3日目

タングレスインサート専用工具に使用するソケット。【特長】・簡易型挿入(抜取)工具。・M16×2.0とM...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M16-2.0
対応
1個
M20-2.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,253円
( 2,478円 )
3日目
2,323円
( 2,555円 )
3日目

詳細情報

基本情報

タングレスインサート専用工具に使用するソケット。
【特長】
・簡易型挿入(抜取)工具。
・M16×2.0とM20×2.0の並目タングレスインサートを挿入する際に取り付ける。
【用途】
・手動挿入専用として利用可能。

商品情報

タングレスインサート スライディングTハンドル ソケットの仕様について

サイズ 商品名 差し込み角 六角対辺
M16 ソケット 24mm六角 12.7mm 24mm
M20 ソケット 30mm六角 12.7mm 30mm

仕様

タングレスインサート スライディングTハンドル ソケットレンチ:関連画像

作業図と工具の組み合わせ例

タングレスインサート スライディングTハンドル ソケットレンチ:関連画像

タングレスインサート(SOCKET24)

SOCKET24

  • M16インサート簡易工具用のソケットレンチ。本品はソケットのみ。
  • 口径:24mm六角
  • 差し込み角:17.2mm sq
  • 対応する簡易工具:挿入工具2CT13-M1620、抜取工具2CT33-M1620

SOCKET30

  • M20インサート簡易工具用のソケットレンチ。本品はソケットのみ。
  • 口径:30mm六角
  • 差し込み角:17.2mm sq
  • 対応する簡易工具:挿入工具2CT13-M2025、抜取工具2CT33-M2025

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングレスインサート スライディングTハンドル ソケットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどれを選びますか。
A
M16は24mm、M20は30mmのソケットを選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングレスインサート スライディングTハンドル ソケットレンチ
タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドル
タングレスインサート用挿入・抜取工具
タングレスインサート 電動プリワインダー工具
タングレスインサート 挿入工具 ユニファイ細目
タングレスインサート 細目プリワインダー 挿入工具
メーカーアキュレイトアキュレイトミスミアキュレイトアキュレイトアキュレイト
通常価格2,253円-3,114円14,810円57,967円42,000円153,600円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
種類工具工具工具工具工具工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タングレスインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト