17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ48.6mm 固定ベース EA951EN-6 EA951EN-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

φ48.6mm 固定ベース EA951EN-6

販売終了

型番

EA951EN-6

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】仮設工業会認定品
・仮設足場用部材
・直径48.6mm単管用
・高さ105mm
・ベースサイズ120×120mm
・重量660g
・一般構造用圧延鋼材(SS400)
・入数1
【商品仕様】
・質量:660
・JANコード:4548745722147

指定中の仕様・寸法情報

重量
660g
高さ
105mm
ベースサイズ
120×120mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト