17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

30mm 金 折(ステンレス製)

30mm 金 折(ステンレス製)
通常単価(税別)
2,171円~3,648円
税込単価
2,388円~4,013円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

幅

穴径

穴数

仕上

幅(W)

長さ×長さ

厚み(t)

長さ(L)×長さ(L)

詳細1

最小発注数量
-
-
5mm
6
ヘアーライン
30mm
-
5mm
150×150mm
両面皿
1個
5mm
30mm
5.0mm
6個
-
-
200×200mm
-
-
ヘアーライン仕上げ
1個
5mm
30mm
5.0mm
6個
-
-
250×250mm
-
-
ヘアーライン仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,171円
( 2,388円 )
3日目
3,041円
( 3,345円 )
3日目
3,648円
( 4,013円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm 金 折(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm 金 折(ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
ワイドアングル(ステンレス製)
ワイドアングル(ステンレス製)
連絡金具 (ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,171円-1,044円947円 -2,295円 -576円 -411円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS430)
商品詳細種別30mm 金 折(ステンレス製)アングル(ステンレス製)アングル(ステンレス製)ワイドアングル(ステンレス製)ワイドアングル(ステンレス製)連絡金具 (ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト