ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

77x 66mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-117

77x 66mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-117 EA951BR-117
通常単価(税別)
3,736円
税込単価
4,110円
通常出荷日:3日目

【特長】材質スチール(亜鉛メッキ)・鍵2個付・全長77mm・幅66mm・穴径直径4.4mm・入数1【商...

詳細を確認

型番:

EA951BR-117
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951BR-117の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
鍵
あり
全長
67mm
材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)
幅
34mm
穴径
φ4.4mm
錠穴径
8.0mm

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,736円
( 4,110円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質スチール(亜鉛メッキ)
・鍵2個付
・全長77mm
・幅66mm
・穴径直径4.4mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745875522

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

77x 66mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-117の型番EA951BR-117のページです。 型番EA951BR-117に関する仕様情報を記載しております。
77x 66mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-117のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
77x 66mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-117
61x 65mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-116
40x117-128mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
34x24mm パッチン(ステンレス製)
パッチン(鍵付)
26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,736円1,324円4,376円1,184円2,096円 -2,842円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールステンレスステンレス樹脂・その他ステンレス
鍵あり---あり-
全長67mm65mm108~125mm38mm-85~95mm
材質詳細スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)ステンレス(SUS304)SUS304亜鉛ダイカスト、SUS304ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました