17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

61x 65mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-116 EA951BR-116

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

61x 65mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-116

販売終了

型番

EA951BR-116

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】材質スチール(亜鉛メッキ)
・全長61mm
・幅65mm
・穴径直径4.4mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745875515

指定中の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
全長
65mm
材質詳細
スチール(亜鉛メッキ)
34mm
穴径
φ4.4mm
錠穴径
8.0mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト