17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

リコイルインサートネジ抜取工具

リコイルインサートネジ抜取工具
通常単価(税別)
4,451円~5,306円
税込単価
4,896円~5,837円
通常出荷日:3日目

・挿入後のリコイルを簡単に抜き取れます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ミリサイズ

インチサイズ

最小発注数量
M3~M10
#4-40~3/8”
1個
M4~M24
#6-32~1”
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,451円
( 4,896円 )
3日目
5,306円
( 5,837円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・挿入後のリコイルを簡単に抜き取れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リコイルインサートネジ抜取工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リコイルインサートネジ抜取工具
リコイルインサートネジ挿入工具
M5-0.8 リコイルインサートネジ挿入工具
M7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
M3-0.5 リコイルインサートネジ挿入工具
M6-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,451円-22,810円 -4,766円3,420円3,420円4,362円
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品詳細種別リコイルインサートネジ抜取工具-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト