17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ピアスビス(六角頭/鉄/40本)【40個入り】

ピアスビス(六角頭/鉄/40本)
通常単価(税別)
1,229円~3,099円
税込単価
1,352円~3,409円
通常出荷日:3日目

・先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

ねじ部

最小発注数量
5×19mm
全ねじ
1パック

40個入り

5×25mm
-
1パック

40個入り

5×35mm
全ねじ
1パック

40個入り

5×45mm
全ねじ
1パック

40個入り

6×19mm
全ねじ
1パック

40個入り

6×25mm
全ねじ
1パック

40個入り

6×35mm
全ねじ
1パック

40個入り

6×45mm
全ねじ
1パック

40個入り

6×60mm
35mm
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229円
( 1,352円 )
3日目
1,320円
( 1,452円 )
3日目
1,411円
( 1,552円 )
3日目
1,461円
( 1,607円 )
3日目
1,913円
( 2,104円 )
3日目
1,946円
( 2,141円 )
3日目
2,261円
( 2,487円 )
3日目
2,659円
( 2,925円 )
3日目
3,099円
( 3,409円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピアスビス(六角頭/鉄/40本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアスビス(六角頭/鉄/40本)
ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本)
ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)
ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)
ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,229円-1,188円 -1,428円 -934円 -725円 -1,212円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
材質詳細鉄(三価クロメート)ステンレスステンレス(SSブラックメッキ)ステンレス-ステンレス(SSブラックメッキ)
入数40個30個30本50個50個50本
商品詳細種別ピアスビス(六角頭/鉄/40本)ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本)ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト