17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピアスビスセット(皿頭/鉄三価クロメート) EA949AM-52 EA949AM-52

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピアスビスセット(皿頭/鉄三価クロメート) EA949AM-52

販売終了

型番

EA949AM-52

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】〈セット内容〉サイズ(入数):4×13mm(88個)4×16mm(80個)4×19mm(140個)4×25mm(100個)5×19mm(60個)5×25mm(48個)5×35mm(36個)
・材質鉄(三価クロメート)
・(+)皿頭ケースサイズ205×145×40mm
【商品仕様】
・質量:1108
・JANコード:4548745829433

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
鉄(三価クロメート)
ケースサイズ
205×145×40mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト